Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1407643
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO-B16 | Art | B16 | Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindereigenschaften | 1x Kabeleinführung (seitlich, gerade) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Typ (Sonstiges) | Hülsengehäuse für Crossbar, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 78 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Tüllengehäuse HC-EVO-B16, die Teilenummer ist 1407643.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407643.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften