Relaismodul RIF-4-RPT

Relaismodul RIF-4-RPT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903277
2903278
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Temperatur
(°C)
Nennspannung (Details)
(Vdc)
Schaltstrom (max.)
(A)
Relaisfunktionen

29.10 €

10 7 Arbeitstage +401208+ Varistor

28.00 €

10 7 Arbeitstage +602410+ Rücklaufdiode

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss (Komponenten) Zugfeder Inhalt(Stk.) 1 Min. Temperatur(°C) -40
Schaltspannung (max.)(Vdc) 440 Schaltvermögen (max.)(VA) 4000 Kontaktmaterial AgNi
Kontaktart 3 Umschaltungen Relaistyp (Kategorie) Relaiskomponente

Technischer Support