Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Geeignet für Tragschienenmontage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 52 | 50 | 37 | Nein | ||
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 60 | 57 | Ja | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 98 | 64 | 38 | Ja | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 80 | 57 | Ja | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 100 | 57 | Ja | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 37 | Ja | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 120 | 57 | Ja | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 80 | 57 | Ja | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 57 | Ja | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 150 | 57 | Ja | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 80 | 57 | Ja | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 120 | 77 | Ja | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 150 | 77 | Ja | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 80 | 87 | Ja | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 87 | Ja | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 80 | 87 | Ja | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 150 | 37 | Ja | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 160 | 37 | Ja | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 80 | 80 | Ja | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 120 | 92 | Ja | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 120 | 92 | Ja | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 160 | 57 | Ja | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | 250 | 160 | 92 | Ja | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 160 | 122 | Ja | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 120 | 102 | Ja | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | 160 | 120 | Ja |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Geeignet für Tragschienenmontage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften