Staubli XLSS-58 Kontaktschutz Koaxial-Messleitung

Staubli XLSS-58 Kontaktschutz Koaxial-Messleitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli XLSS-58 Kontaktschutz Koaxial-Messleitung
  • Staubli XLSS-58 Kontaktschutz Koaxial-Messleitung
  • Staubli XLSS-58 Kontaktschutz Koaxial-Messleitung
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Berührungsschutz Koaxial-Messleitung
· Typ mit BNC Stecker an beiden Enden
· Die Abschirmung des BNC- Verbinder ist vernickelt, die Stift des Innenleiters bestehen aus vergoldetem Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
67.9770-10021
67.9770-10022
67.9770-10023
67.9770-20021
67.9770-20022
67.9770-20023
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leitungslänge Kapazität Induktivität

26.77 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 100113 pF340 nH

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100113 pF340 nH

26.77 €

10 Verfügbar 22 Arbeitstage 100113 pF340 nH

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200219 pF680 nH

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200219 pF680 nH

30.00 €

10 Verfügbar 21 Arbeitstage 200219 pF680 nH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT III / 1000 V, CAT II Testzubehör IEC EN 61010-031 Impedanz 50 Ω
Typ Koaxialkabel RG58 Temperaturbereich Koaxialleitung -10°C ... +70°C

Technischer Support