Staubli XZG425 ⌀4 mm stapelbarer Stopfen mit einschiebbarer Hülse, Prüfleitung

Staubli XZG425 ⌀4 mm stapelbarer Stopfen mit einschiebbarer Hülse, Prüfleitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli XZG425 ⌀4 mm stapelbarer Stopfen mit einschiebbarer Hülse, Prüfleitung
  • Staubli XZG425 ⌀4 mm stapelbarer Stopfen mit einschiebbarer Hülse, Prüfleitung
  • Staubli XZG425 ⌀4 mm stapelbarer Stopfen mit einschiebbarer Hülse, Prüfleitung
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Mit hochflexibler PVC (flexibel) isolierter Kabel, vernickelt, ideal zum Anschluss von elektronischen Geräten ohne Stutzen.
· Stapelbarer ⌀4 mm berührungssicherer, beidseitig gefederter Stopfen , Hülse gegen unbeabsichtigtes Berühren und Hülse.
· Außendurchmesser des PVC Kabel: 2,5 mm².

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66.9407-05022
66.9407-05023
66.9407-05024
66.9407-05025
66.9407-05027
66.9407-05028
66.9407-10021
66.9407-10022
66.9407-10023
66.9407-10024
66.9407-10025
66.9407-10027
66.9407-10028
66.9407-20021
66.9407-20022
66.9407-20023
66.9407-20024
66.9407-20025
66.9407-20027
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leitungslänge

12.67 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 050

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 050

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 050

9.99 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 050

11.61 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 050

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 050

13.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 100

13.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 100

13.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 100

13.75 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 100

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Leitungslängen 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm Leitungsisolierung PVC Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support