Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
66.9394-10023
Nennwerte | 1000 V, CAT IV, 8 A | Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge | 100 | Leitungslängen | 100 cm; 150 cm; 200 cm | Leitungsisolierung | PVC |
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Ni |
Sie befinden sich auf der Seite für Staubli XSMF-419 ⌀4 mm Sicherheits- Stopfen, Prüfleitung (Sicherung kann eingebaut werden), die Teilenummer ist 66.9394-10023.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 66.9394-10023.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften