Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
66.9392-10021 |
66.9392-10023 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | ||
7.88 € | 1 | 3 Arbeitstage |
Loading...
Nennwerte | 1000 V, CAT IV, 32 A | Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge | 100 | Leitungslängen | 100 cm; 150 cm; 200 cm | Leitungsisolierung | SIL |
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Ni |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften