Staubli BT400 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen

Staubli BT400 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli BT400 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen
  • Staubli BT400 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· ⌀2 mm Sonde, hergestellt von Monel.
· Kompatibel mit starren ⌀4- mm Stutzen im Isolator und gefederten ⌀4 mm Stopfen mit starren Hülsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66.9390-21
66.9390-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

4.45 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT IV, 1 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031

Technischer Support