Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM

Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM
  • Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM
  • Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM
  • Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM
  • Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM
  • Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM
  • Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM
  • Staubli L-41Q Isolator, ⌀4 mm Stopfen mit MULTILAM
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Inline- Stopfen mit vernickeltem, federbelastetem MULTILAM-Montagedurchmesser von 4 mm , für vorgefertigte Prüfleitungen.
· Mit seitlichen Löchern für zusätzlichen Prüfanschluss von ⌀4 mm.
· Durchmesser: max. ⌀3,9 mm Fläche: 2,5 mm².
· Lötanschluss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64.9199-21
64.9199-24
64.9199-25
64.9199-27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.57 €

1 3 Arbeitstage

2.57 €

1 3 Arbeitstage

2.57 €

1 3 Arbeitstage

2.57 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Außendurchmesser 3,9 mm Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support