Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A9C20842
Anzahl der Pins | 2 | Höhe(mm) | 85 | Breite(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 60 | Steuerspannungsbereich | 220 - 240 V AC | Nennspannung(V AC) | 250 |
Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -5 | Aktuelle Last(A) | 40 |
Leistung(W) | 1.6 | IP-Bewertung | IP20 | Kontaktart | 2 Schließer |
Haltbarkeit | 1000000 Zyklen | Elektrische Lebensdauer | 100000 Zyklen | Montagetyp (Relais) | Verschraubung |
Sie befinden sich auf der Seite für Installationsschutz iCT 40A, die Teilenummer ist A9C20842.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A9C20842.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften