IE TP Cord 9 / RJ45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6XV18502JH60

Teilenummer
6XV18502JH60
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Anschlussleitung Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -40
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +70 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -40 Außendurchmesser(mm) 0.98
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 4 Farbe grün Kabelfunktionen Flammhemmend
Isolierung (Material) Polyethylen (PE) Halogen frei Nein

Sie befinden sich auf der Seite für IE TP Cord 9 / RJ45, die Teilenummer ist 6XV18502JH60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6XV18502JH60.

Technischer Support