Schienenkasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BVP:233551
BVP:233553
BVP:233555
BVP:233556
BVP:233557
BVP:233559
BVP:233560
BVP:233563
BVP:233567
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Querschnitt (numerisch)
(mm2)
Material Befestigungsart

156.85 €

1 98 Arbeitstage 4030007.9Aluminum-

168.05 €

1 98 Arbeitstage 63300015.7Aluminum-

128.84 €

1 98 Arbeitstage 63200015.7Aluminum-

190.47 €

1 98 Arbeitstage 100300034.1Aluminum-

145.65 €

1 98 Arbeitstage 100200034.1Aluminum-

212.88 €

1 21 Arbeitstage 125300034.1Aluminum-

173.65 €

1 21 Arbeitstage 125200034.1Aluminum-

408.96 €

1 98 Arbeitstage 160300034.1KupferAufputzmontage

285.72 €

1 98 Arbeitstage 160200034.1Kupfer-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Sammelschienenfach Nennspannung(V AC) 400 Betriebsspannung(V AC) 400
Produktgröße (Höhe)(mm) 90 Produktgröße (Breite)(mm) 25 Farbe Lichtgrau
Kompatibel mit (Details) Schienenverteilersystem BD01

Technischer Support