Abgangskasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BVP:034265
BVP:034266
BVP:034267
BVP:034268
BVP:034269
BVP:034270
BVP:034271
BVP:034272
BVP:034273
BVP:034274
BVP:034276
BVP:034277
BVP:034278
BVP:034279
BVP:034280
BVP:034281
BVP:034282
BVP:034283
BVP:034284
BVP:034285
BVP:034287
BVP:034288
BVP:034289
BVP:034290
BVP:034291
BVP:047112
BVP:047113
BVP:047146
BVP:047167
BVP:047231
BVP:047283
BVP:047284
BVP:085089
BVP:085090
BVP:085092
BVP:085093
BVP:085094
BVP:085095
BVP:085096
BVP:087483
BVP:090168
BVP:090169
BVP:090170
BVP:203098
BVP:203136
BVP:203138
BVP:203142
BVP:203144
BVP:203146
BVP:203148
BVP:203149
BVP:203150
BVP:203151
BVP:203162
BVP:203163
BVP:203165
BVP:203247
BVP:203252
BVP:207986
BVP:233568
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktart Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Betriebsspannung
(V AC)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Querschnitt (numerisch)
(mm2)
Anzahl der Pins Anzahl der Partitionen Kompatibel mit (Details) Befestigungsart Typ (Sonstiges)

156.85 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten3540040012419516016-4Busway System BD01Aufputzmontage3-polig. Sicherungsbuchse D02

196.07 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten1640040012419516016-4Busway System BD01-3 x 1-polig. Leitungssicherheitsschalter 16 A.

218.48 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten3240040012419516016-4Busway System BD01-3-polig. Leitungssicherheitsschalter 32 A.

156.85 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230137195160--4Busway System BD01-1-polig. Sicherungssockel D01

173.65 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230137195160--4Busway System BD01-1-polig. Leitungssicherheitsschalter 16 A.

145.65 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230176195160--4Busway System BD01-1-polig. Sicherungssockel D01

145.65 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230176195160--4Busway System BD01-1-polig. Leitungssicherheitsschalter 16 A.

96.35 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten3540040012419516016-4Busway System BD01--

107.55 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten3540040012419516016-4Busway System BD01Aufputzmontage-

168.05 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten2540040012419516010-8Busway System BD01-3-polig. Sicherungssockel S27

301.40 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230137265160--8Busway System BD01Aufputzmontage1-polig. Leitungssicherheitsschalter 16A und 2-polig. Fehlerstromschutzschalter 16 A / 30 mA

218.48 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230137195160--8Busway System BD01-2 x 1-polig. Sicherungssockel D01

246.49 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230137265160--8Busway System BD01-2 x 1-polig. Leitungssicherheitsschalter 16 A.

196.07 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16400400176265160--8Busway System BD01-3-polig. Sicherungssockel D01

235.28 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten16400400176265160--8Busway System BD01Aufputzmontage3-polig. Leitungssicherheitsschalter 16 A.

229.68 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten32400400176265160--8Busway System BD01-3-polig. Sicherungsbuchse D02

268.89 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten32400400176265160--8Busway System BD01-3-polig. Leitungssicherheitsschalter 32 A.

117.64 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten3540040012426516016-8Busway System BD01--

123.24 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten3540040012426516016-8Busway System BD01Aufputzmontage-

103.07 €

1 98 Arbeitstage Messgerät-400400124175160--4Schienenverteilersystem BD01--

162.45 €

1 98 Arbeitstage Messgerät16400400137245160--4Schienenverteilersystem BD01--

107.55 €

1 98 Arbeitstage Messgerät-400400124245160--8Schienenverteilersystem BD01--

117.64 €

1 98 Arbeitstage Messgerät-400400124245160--8Schienenverteilersystem BD01--

173.65 €

1 98 Arbeitstage Messgerät16400400176175160--8Schienenverteilersystem BD01--

173.65 €

1 98 Arbeitstage Messgerät16400400176175160--8Schienenverteilersystem BD01--

128.84 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten25400400180190170634Busway System BD2AufputzmontageKabeleinführung

117.64 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten164004001801901701634Busway System BD2-Kabeleinführung

207.27 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten164004001801901701634Busway System BD2-Kabeleinführung

168.05 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230180190170-14Busway System BD2-Socket outlet

190.47 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230180190170-34Busway System BD2-Socket outlet

224.08 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16400400180190170-34Busway System BD2-Socket outlet

173.65 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230180190170-34Busway System BD2-Socket outlet

145.65 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten1640040010520011616-3Busway System BD01--

117.64 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten3240040077.520011610-3Busway System BD01--

212.88 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16400400157200116--3Busway System BD01-3-polig. Leitungssicherheitsschalter 16 A.

73.93 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten32400400119.520011616-3Busway System BD01--

196.07 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten32400400119.520011616-3Busway System BD01-3-polig. Leitungssicherheitsschalter 32 A.

109.79 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230119.5200116--3Busway System BD01-1-polig. Sicherungssockel D01

134.44 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230119.5200116--3Busway System BD01-1-polig. Leitungssicherheitsschalter 16 A.

76.17 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten1640040077.510011610-3Busway System BD01-Sicherungssockel für 1-Zylinder-Sicherung 10x38 mm

274.49 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230119.5200116--3Busway System BD01-1-polig. Leitungssicherheitsschalter 16A und 2-polig. Fehlerstromschutzschalter 16 A / 30 mA

105.31 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230157200116--3Busway System BD01-1-polig. Sicherungssockel D01

123.24 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230157200116--3Busway System BD01-1-polig. Leitungssicherheitsschalter 16 A.

196.07 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten1040040012419516016-4Busway System BD01-3 x 1-polig. Leitungssicherheitsschalter 10 A.

246.49 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten255005001603202051638Busway System BD2AufputzmontageKabeleinführung

263.29 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten635005001603202052538Busway System BD2AufputzmontageKabeleinführung

308.12 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten32400400160320305-38Busway System BD2-Socket outlet

352.95 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten324004001603202051638Busway System BD2-Kabeleinführung

386.56 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten63400400237320205-38Busway System BD2-Socket outlet

323.81 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16400400160320295-38Busway System BD2-Socket outlet

352.95 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16400400160320295-38Busway System BD2-Socket outlet

413.44 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16230230160320345-38Busway System BD2-Socket outlet

543.41 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten16400400160320295-38Busway System BD2-Socket outlet

335.01 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten125690690160440205703-Busway System BD2AufputzmontageKabeleinführung

565.83 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten125690690215440205703-Busway System BD2AufputzmontageKabeleinführung

184.87 €

1 98 Arbeitstage Messgerät-400400215320205--8--Kabeleinführung

87.39 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten25400400180190170--8Busway System BD2AufputzmontageKabeleinführung

196.07 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten63690690160320205--8Busway System BD2AufputzmontageKabeleinführung

391.04 €

1 21 Arbeitstage Abgangskasten32400400160320305-38Busway System BD2-Socket outlet

190.47 €

1 98 Arbeitstage Abgangskasten6340040012426516025-8Busway System BD01-3-polig. Sicherungssockel S33

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Lichtgrau

Technischer Support