Gerader Schienenkasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BVP:261478
BVP:261479
BVP:261480
BVP:261481
BVP:261482
BVP:261483
BVP:261487
BVP:261489
BVP:261490
BVP:261491
BVP:261492
BVP:261501
BVP:261502
BVP:261503
BVP:261504
BVP:261505
BVP:261506
BVP:261508
BVP:261509
BVP:261510
BVP:261511
BVP:261512
BVP:261513
BVP:261514
BVP:261516
BVP:261711
BVP:261712
BVP:261713
BVP:261714
BVP:261720
BVP:261721
BVP:261722
BVP:261724
BVP:261734
BVP:261736
BVP:261737
BVP:261739
BVP:261740
BVP:261741
BVP:261742
BVP:261743
BVP:261744
BVP:261745
BVP:261746
BVP:261747
BVP:261748
BVP:261749
BVP:261750
BVP:261751
BVP:261752
BVP:261753
BVP:261754
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Querschnitt (numerisch)
(mm2)
Material Befestigungsart

312.60 €

1 17 Arbeitstage 1606812563Aluminum-

469.47 €

1 17 Arbeitstage 1606822563Aluminum-

559.11 €

1 17 Arbeitstage 1606832563AluminumAufputzmontage

364.15 €

1 17 Arbeitstage 25068125108Aluminum-

536.69 €

1 17 Arbeitstage 25068225108Aluminum-

666.67 €

1 17 Arbeitstage 25068325108AluminumAufputzmontage

464.99 €

1 17 Arbeitstage 40068125205Aluminum-

913.16 €

1 17 Arbeitstage 40068325205AluminumAufputzmontage

458.27 €

1 17 Arbeitstage 40068125205Aluminum-

682.35 €

1 17 Arbeitstage 40068225205Aluminum-

879.55 €

1 17 Arbeitstage 40068325205Aluminum-

1,574.23 €

1 17 Arbeitstage 630126325381AluminumAufputzmontage

727.17 €

1 17 Arbeitstage 630126125381Aluminum-

1,193.28 €

1 17 Arbeitstage 630126225381Aluminum-

1,563.03 €

1 17 Arbeitstage 630126325381Aluminum-

890.76 €

1 17 Arbeitstage 800126125446Aluminum-

1,287.40 €

1 17 Arbeitstage 800126225446Aluminum-

778.71 €

1 17 Arbeitstage 800126125446Aluminum-

1,249.29 €

1 17 Arbeitstage 800126225446Aluminum-

1,630.25 €

1 17 Arbeitstage 800126325446Aluminum-

973.67 €

1 17 Arbeitstage 1000126125699Aluminum-

1,466.67 €

1 17 Arbeitstage 1000126225699Aluminum-

1,892.44 €

1 17 Arbeitstage 1000126325699Aluminum-

969.19 €

1 17 Arbeitstage 1000126125699Aluminum-

1,820.73 €

1 17 Arbeitstage 1000126325699Aluminum-

722.69 €

1 98 Arbeitstage 16068225063Kupfer-

871.21 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 16068325063Kupfer-

509.80 €

1 98 Arbeitstage 25068125063Kupfer-

717.79 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 25068225063Kupfer-

1,057.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 400682250234Kupfer-

1,484.91 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 400683250234Kupfer-

626.33 €

1 6 Arbeitstage 400681250234Kupfer-

1,309.57 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 400683250234Kupfer-

1,309.80 €

1 6 Arbeitstage 6301261250415Kupfer-

2,990.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6301263250415Kupfer-

1,377.03 €

1 98 Arbeitstage 8001261250415Kupfer-

3,023.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8001263250415Kupfer-

1,305.32 €

1 98 Arbeitstage 8001261250415Kupfer-

2,120.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8001262250415Kupfer-

2,968.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8001263250415Kupfer-

1,653.67 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10001261250468Kupfer-

2,536.95 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10001262250468Kupfer-

3,461.85 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10001263250468Kupfer-

1,567.51 €

1 98 Arbeitstage 10001261250468Kupfer-

2,339.68 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10001262250468Kupfer-

3,227.33 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10001263250468Kupfer-

2,010.92 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 12501261250699Kupfer-

3,078.31 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 12501262250699Kupfer-

4,104.04 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 12501263250699Kupfer-

1,861.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12501261250699Kupfer-

2,854.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12501262250699Kupfer-

3,873.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12501263250699Kupfer-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Sammelschienenfach Nennspannung(V AC) 690 Betriebsspannung(V AC) 690
Produktgröße (Breite)(mm) 167 Farbe Lichtgrau Kompatibel mit (Details) Schienenverteilersystem BD2
Typ (Sonstiges) Konfiguration der Stromschienen: L1, L2, L3, N.

Technischer Support