Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BVP:261796 |
BVP:261806 |
BVP:261898 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Querschnitt (numerisch) (mm2) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.04 € | 1 | 22 Arbeitstage | 400 | 205 | Aluminum | |||
693.56 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1000 | 699 | Aluminum | |||
1,199.97 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 1250 | 699 | Kupfer |
Loading...
Produktart | Kniestück | Nennspannung(V AC) | 690 | Betriebsspannung(V AC) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 360 | Produktgröße (Breite)(mm) | 167 | Farbe | Lichtgrau |
Kompatibel mit (Details) | Busway System BD2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Querschnitt (numerisch)(mm2)
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften