Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BVP:090166 |
BVP:090167 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 1 | 98 Arbeitstage | 500 | |||
323.81 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1000 |
Loading...
Produktart | Kniestück | Nennstrom(A) | 160 | Nennspannung(V AC) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V AC) | 400 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 25 |
Querschnitt (numerisch)(mm2) | 25 | Farbe | Lichtgrau | Kompatibel mit (Details) | Busway System BD01 |
Material | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften