Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RV23110AC10
3RV23110AC20
3RV23110BC10
3RV23110BC20
3RV23110CC10
3RV23110CC20
3RV23110DC10
3RV23110DC20
3RV23110EC10
3RV23110EC20
3RV23110FC10
3RV23110FC20
3RV23110GC10
3RV23110GC20
3RV23110HC10
3RV23110HC20
3RV23110JC10
3RV23110JC20
3RV23110KC10
3RV23110KC20
3RV23111AC10
3RV23111AC20
3RV23111BC10
3RV23111BC20
3RV23111CC10
3RV23111CC20
3RV23111DC10
3RV23111DC20
3RV23111EC10
3RV23111EC20
3RV23111FC10
3RV23111FC20
3RV23111GC10
3RV23111GC20
3RV23111HC10
3RV23111HC20
3RV23111JC10
3RV23111JC20
3RV23111KC10
3RV23111KC20
3RV23114AC10
3RV23114AC20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Anschluss Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)

74.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss-20+60

69.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

74.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss-20+60

69.37 €

1 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

74.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss-20+60

67.20 €

1 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

74.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

71.55 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

74.07 €

1 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss-20+60

71.55 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

74.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss-20+60

71.55 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

74.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss-20+60

71.55 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss--

74.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss-20+60

71.54 €

1 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

80.60 €

1 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss-20+60

78.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

78.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

78.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

78.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss--

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

80.60 €

1 12 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

80.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss--

89.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

84.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

89.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

84.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss-20+60

89.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 97Schraubanschluss--

84.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106Federzuganschluss--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Breite(mm) 45 Tiefe(mm) 97
Schaltspannung (max.)(V AC) 690 V AC Baugröße S00 Schutzart IP20
Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung Produkt-Art Leistungsschalter

Technischer Support