Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EP22QSA063/125/160-OG
Montageart | Befestigungsplatte | Breite(mm) | 250 | Höhe(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 145.5 | Bemessungsstrom(A) | 160 | Mit Oberteil | wahr |
Polzahl | 4 | Baugröße | NH00 | Anzahl der NH-Sicherungsunterteile | 1 |
Mitschaltender Neutralleiter | wahr | Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für NH-Lasttrennschalter-Einbaueinheit, die Teilenummer ist EP22QSA063/125/160-OG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EP22QSA063/125/160-OG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften