Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BPZ-WW |
WFB-SET-CS |
XVTL-WFB |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Max. Belastbarkeit (kg) | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | Werkstoff | Geeignet für Gehäusebauhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | Winkelsatz | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | Metall | 0 | |||
18.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | Montagehalterung | 72 | 17 | - | - | - | Stahl | - | |||
45.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 116 | Montagehalterung | 45 | 45 | - | - | - | Stahl | - |
Loading...
Farbe | Sonstige | RAL-Nummer | 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Max. Belastbarkeit(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Werkstoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften