Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EMR6-IF1-A-1
Breite(mm) | 22.5 | Höhe(mm) | 85.6 | Tiefe(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Strommessbereich(A) | 0.01|1 | Externer Stromwandler | - | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch |
1-Phasen-Fenster möglich | wahr | 3-Phasen-Fenster möglich | falsch | 1-Phasen-Unterstrom möglich | wahr |
3-Phasen-Unterstrom möglich | falsch | 1-Phasen-Überstrom möglich | wahr | 3-Phasen-Überstrom möglich | falsch |
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom | wahr | Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom | wahr | Funktion Gleichstrom-Fenster | wahr |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) | 24|240 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 24|240 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 24|240 | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) | 30 | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) | 0.1 |
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 30 | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) | 0.1 | Spannungsart zur Betätigung | Gleich-/Wechselstrom |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fenster-Stromüberwachungsrelais, I / I= 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0.1 - 1 A A, 24 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 24 - 240 V DC, die Teilenummer ist EMR6-IF1-A-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMR6-IF1-A-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften