Leistungsschalter, 3p, 90A, Steckeinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMH2-ME90-SVE
NZMN2-ME90-SVE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
(kA)

1,251.06 €

1 34 Arbeitstage 150

1,047.40 €

1 34 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 105 Höhe(mm) 245 Tiefe(mm) 180
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 45 Mit integriertem Hilfsschalter falsch Bemessungsdauerstrom Iu(A) 90
Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3 Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 45|90 Schutzart (IP) IP20 Mit thermischem Schutz wahr
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Auslösetechnik elektronisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 22 Phasenausfallempfindlich wahr Gerätebauart Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 90|1260

Technischer Support