Leistungsschalter, 4p, 500A, Einschub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMC3-4-A500-AVE
NZMH3-4-A500-AVE
NZMH3-4-A500-SVE
NZMN3-4-A500-AVE
NZMN3-4-A500-SVE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Gerätebauart

3,529.02 €

1 27 Arbeitstage 36Einbaugerät Einschubtechnik

4,230.65 €

1 27 Arbeitstage 150Einbaugerät Einschubtechnik

3,696.49 €

1 27 Arbeitstage 150Einbaugerät Steckeinsatztechnik

3,671.43 €

1 27 Arbeitstage 50Einbaugerät Einschubtechnik

3,327.75 €

1 27 Arbeitstage 50Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 500 Polzahl 4
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 400|500 Bemessungsspannung(V) 690|690 Schutzart (IP) IP20
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch
Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr Mit Unterspannungsauslöser falsch
Hutschienenmontage optional falsch Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 6|10

Technischer Support