Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZML2-ME140 |
NZMN2-SE140-CNA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Höhe (mm) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Mit thermischem Schutz | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Phasenausfallempfindlich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,523.91 € | 1 | 27 Arbeitstage | 150 | 184 | 68 | 70|140 | wahr | 140 | wahr | |||
1,346.86 € | 1 | 34 Arbeitstage | 50 | 195 | 75 | 0|0 | falsch | 45 | falsch |
Loading...
Breite(mm) | 105 | Tiefe(mm) | 149 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 140 | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 |
Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Schutzart (IP) | IP20 | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Auslösetechnik | elektronisch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 280|1960 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Höhe(mm)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Mit thermischem Schutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW)
Phasenausfallempfindlich
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften