Leistungsschalter, 3p, 100A, 1000V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMH2-A100-S1
NZMH2-VE100-S1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

900.10 €

1 36 Arbeitstage 0|0600|1000

1,441.16 €

1 27 Arbeitstage 100|10001200|1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 150
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 100 Polzahl 3
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 80|100 Bemessungsspannung(V) 1000|1000 Schutzart (IP) IP20
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch
Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr Mit Unterspannungsauslöser falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support