Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH3-ME220 |
NZML3-ME220 |
NZMN2-SE220-CNA |
NZMN3-ME220 |
NZMN3-SE220-CNA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Mit thermischem Schutz | Phasenausfallempfindlich | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,484.81 € | 1 | 33 Arbeitstage | 150 | 140 | 275 | 166 | 110|220 | wahr | wahr | 220|3080 | |||
2,695.08 € | 1 | 27 Arbeitstage | 150 | 140 | 275 | 166 | 110|220 | wahr | wahr | 440|3080 | |||
1,965.59 € | 1 | 34 Arbeitstage | 50 | 105 | 195 | 149 | 0|0 | falsch | falsch | 440|3080 | |||
2,071.79 € | 1 | 33 Arbeitstage | 50 | 140 | 275 | 166 | 110|220 | wahr | wahr | 220|3080 | |||
2,461.24 € | 1 | 33 Arbeitstage | 50 | 140 | 297 | 166 | 0|0 | falsch | falsch | 440|3080 |
Loading...
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 110 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 |
Schutzart (IP) | IP20 | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Auslösetechnik | elektronisch | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 55 | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Mit thermischem Schutz
Phasenausfallempfindlich
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften