Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6ES74521AH000AE0
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +55 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 6ES74521AH000AE0 | Max. Betriebsspannung(V DC) | 24 | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | 11 |
Anzahl der Eingänge (max.) | 11 | Anzahl der Ausgänge (max.) | 16 | Betriebsspannungsbereich) | 24 V DC (max) |
Betriebsspannung(V DC) | 24 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 290 | Produktgröße (Breite)(mm) | 25 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 210 | Produktart | SPS-Nockensteuerung | Typ (Herstellertyp) | 6 IT 7452-1 AH00-0AE0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Cam controller, die Teilenummer ist 6ES74521AH000AE0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6ES74521AH000AE0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften