Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6ES74550VS000AE0 |
6ES74551VS000AE0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,969.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6ES74550VS000AE0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 IT 7455-0 VS00-0AE0 | ||
4,442.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6ES74551VS000AE0 | - | - | - | - | 6ES7455-1VS00-0AE0 |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 | Max. Betriebsspannung(V DC) | 28.8 | Mindest. Betriebsspannung(V DC) | 20.4 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannungsbereich) | 20.4 - 28.8 V DC | Betriebsspannung(V DC) | 28.8 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 290 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 210 | Produktart | SPS-Steuerknopf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Analogeingänge
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl der Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften