Schnellkupplungsclip

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3924N

Teilenummer
3924N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.96 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG 24 - 20 Farbe Schwarz | gelb Verbindung (Elemente) Schneiden & schneiden
Kontaktmaterial Cadmiumfrei (Ag-Legierung) Hersteller Teilenummer 3924N Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2
Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) 100 Anzahl der Stifte 2
Größe (Breite)(mm) 5.6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25.8 Produktart Schnellkupplungsclip
RoHS-konform Ja Temperaturbereich(°C) -20 - +75 Modell (Herstellermodell) IDC 3924N

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplungsclip, die Teilenummer ist 3924N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3924N.

Technischer Support