Teilenummer
|
---|
7935100302 |
7935200502 |
7935300102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 0.5 - 1.5 | 1.50 | 7935100302 | 0.50 | 7935100302 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 7935200502 | 1.50 | 7935200502 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 7935300102 | 4 | 7935300102 |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Anschluss | - | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 6.3 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC |
Isolation (Material) | Polyolefin bestrahlt | Produktart | Flachstecker | RoHS-konform | Ja |
Temperatur(°C) | +100 - +200 | Größe | 6.3 x 0.8 mm | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Temperaturbereich(°C) | -55 - +125 ºC | Ausführung (verschied.) | 6.3 x 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften