Steckverbinder mit Auswerfer (lang)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1589784
1589786
1589789
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1589784531.9810D16a-10 ASA2-G

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15897861044.6820D16a-20 ASA2-G

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15897891762.4634D16a-34 ASA2-G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT Farbe Grau Verbindung (Elemente) Schneiden & schneiden
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckverbindermerkmale + Auswerfer (lang) Steckertyp Nadelstreifen. Gerade
Kontaktmaterial Messing Kontaktabstand(mm) 2.54 Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 1 Anzahl Reihen 2
Größe (Höhe)(mm) 29.20 Größe (Breite)(mm) 8.50 Produktart Stift-Steckverbinder
RoHS-konform Ja

Technischer Support