6,35 mm Audiobuchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1101058
1101059
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kanäle Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stereo11010583 | 3 / Stereo1101058Stereo

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mono11010592 | 2 / Mono1101059Mono

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Biegeentlastung (ja / nein) Ja Kabeldurchmesser(mm) 6 Farbe Schwarz
Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Anschluss - Steckertyp Stecker. rechter Winkel
Kontaktmaterial Vernickelt Durchmesser(mm) 6.35 Abmessungen Artikel (Länge)(m) 1.8
Größe (⌀)(mm) 6 Produktart 6,35 mm Audiobuchse RoHS-konform Ja

Technischer Support