2,5 mm Audiobuchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1101047
1101049
1101049/G
1101051
1101053
1101053/G
1101253
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kanäle Kabeldurchmesser
(mm)
Farbe Anschluss Anschlussmodell(en) (Kabel) Steckertyp Kontaktmaterial Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mono2.5SchwarzLitzendrahtGeradeStecker. GeradeVernickelt11010472 | 2 / MonoGerade1101047Nickel

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mono2.5SchwarzLitzendrahtabgewinkeltStecker. rechter WinkelVernickelt11010492 | 2 / Mono-1101049Nickel

3.93 €

1 3 Arbeitstage Mono2.5SchwarzLitzendraht-Stecker. rechter WinkelVergoldet1101049/G2 | 2 / Mono-1101049/GVergoldet

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stereo4.1SchwarzLitzendrahtGeradeStecker. GeradeVernickelt11010513 | 3 / Stereo-1101051Nickel

4.70 €

1 3 Arbeitstage Stereo4.1SchwarzLitzendrahtabgewinkeltStecker. rechter WinkelVernickelt11010533 | 3 / Stereo-1101053Nickel

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stereo4.1SchwarzLitzendraht-Stecker. rechter WinkelVergoldet1101053/G3 | 3 / Stereo-1101053/GVergoldet

2.79 €

1 3 Arbeitstage Stereo4.1Weiß--Stecker. rechter WinkelVergoldet11012533-1101253-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Biegeentlastung (ja / nein) Ja Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Durchmesser(mm) 2.5
Abmessungen Artikel (Länge)(m) 1.8 Produktart 2,5 mm Audiobuchse RoHS-konform Ja

Technischer Support