EARTH GROUND TESTER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4325170

Teilenummer
4325170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,443.67 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Datenspeicher 1500 Anzeige (Testausrüstung) Digital
Schnittstellen (Komponenten) USB IP-Schutzart IP56 Messart Erdspieß| Klemme
Größe (Höhe)(mm) 187 Größe (Breite)(mm) 133 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 250
Produktart Erdungsmesser lesen Kategorie CAT II 300 V Gewicht(g) 1100.0

Sie befinden sich auf der Seite für EARTH GROUND TESTER, die Teilenummer ist 4325170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4325170.

Technischer Support