1,6 / 5,6 Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1579310

Teilenummer
1579310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie RG 179 U. RG 187 U. EF 179 Kabeldurchmesser(mm) 2.65 Steckertyp Stecker. Gerade
Hersteller Teilenummer 1579310 Produktart 1,6/5,6 Steckverbinder RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) 1579310

Sie befinden sich auf der Seite für 1,6 / 5,6 Steckverbinder, die Teilenummer ist 1579310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579310.

Technischer Support