Anti-Vibrations-Polster

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

121845

Teilenummer
121845
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff (Details) NBR Werkstoff NBR
Maximale Tragfähigkeit (Gewicht)(kg) 350 Größe (Höhe)(mm) 25 Größe (Breite)(mm) 75
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 75 Produktart Anti-Vibrations-Polster Modell (Herstellermodell) 121845

Sie befinden sich auf der Seite für Anti-Vibrations-Polster, die Teilenummer ist 121845.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121845.

Technischer Support