U-Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T1904C065
T1904C122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Farbe Querschnittsbereich Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Modell (Herstellermodell)

2.23 €

1 3 Arbeitstage 1416Blau1,50 - 2,50 mm²2.5T1904C0651.5T1904C065

3.12 €

1 3 Arbeitstage 1012Gelb4 - 6 mm²6T1904C1224T1904C122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Kupfer Form des Loches ⌀(mm) 5.3 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PVC Produktart U-Anschluss

Technischer Support