Klauke 20R Stoßverbindung nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20R

Teilenummer
20R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 4
Maße (d1 × d4 × 1) 3,0 × 5,0 × 25 mm Durchmesser(mm) 3 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 20R Werkstoff (Details) Kupfer nach EN 13600. verzinnt Durchmesser(mm) 5
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25 Produktart Stoßverbindung Modell (Herstellermodell) 20R

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 20R Stoßverbindung nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 20R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20R.

Technischer Support