Abisolierer【1-2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1552074
1552082
1829092
1830805
1830813
1830821
1830848
1830856
1830864
5709580
6702940
6708630
6708980
6709520
6709600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Härte
(HRC)
Werkstoff max. Arbeitsbereich (Durchmesser) max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)
(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)
(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt) Arbeitsbereich Querschnitt (min.)
(mm²)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)
(mm)

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Stahl--6160-0,8 bis 6 mm²0.8-

65.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Stahl--5160-0,5 bis 5 mm²0.5-

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----0.81175-0,25 bis 0,81 mm²0.25-

114.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage ----10--0,02 bis 10 mm²0.02-

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----10--0,02 bis 10 mm²0.02-

74.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----16--4 bis 16 mm²4-

54.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----4--0,1 bis 4 mm²0.1-

102.69 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage ----------

45.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --2,5 bis 11 mm11--43--2.5

30.13 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage 60Stahl----12---

40.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----6200-0,2 bis 6 mm²0.2-

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -----160----

43.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Stahl--6160-0,8 bis 6 mm²0.8-

74.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Stahl--5160-0,5 bis 5 mm²0.5-

74.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Stahl--5160-0,5 bis 5 mm²0.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Abisolierer

Technischer Support