Klauke 22R Stoßverbindung nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22R

Teilenummer
22R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 10
Maße (d1 × d4 × 1) 4,5 × 7,0 × 30 mm Durchmesser(mm) 4.5 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 22R Werkstoff (Details) Kupfer nach EN 13600. verzinnt Durchmesser(mm) 7
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 30 Produktart Stoßverbindung Modell (Herstellermodell) 22R

Technischer Support