Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8203B
Farbe | Rot | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 4.8 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PA 6.6 | Isolation (Material) | Halogenfreies PA | Hersteller Teilenummer | 8203B |
Werkstoff (Details) | CuZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 0.50 | Produktart | Flachstecker |
Größe | 4.8 x 0.8 mm | Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | 8203B |
Ausführung (verschied.) | 4.8 x 0.8 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 8203B Klingenanschlussbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke: 0, die Teilenummer ist 8203B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8203B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften