Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
18R
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Maße | (d1 × d4 × 1) 1,8 × 3,3 × 25 mm | Durchmesser(mm) | 1.8 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 18R | Werkstoff (Details) | Kupfer nach EN 13600. verzinnt | Durchmesser(mm) | 3.3 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 25 | Produktart | Stoßverbindung | Modell (Herstellermodell) | 18R |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 18R Stoßverbindung nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 18R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 18R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften