Klauke 573R6 Ringöse 2x verschrauben Querschnitt (maximal) = 16 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

573R6

Teilenummer
573R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.93 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Steckverbindermerkmale 2x Schraube Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Querschnittsbereich 10 - 16 mm² Querschnitt (maximal)(mm²) 16 Form des Loches ⌀(mm) 6.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 573R6 Querschnitt(mm²) 10
Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M5
Modell (Herstellermodell) 573R6

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 573R6 Ringöse 2x verschrauben Querschnitt (maximal) = 16 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5, die Teilenummer ist 573R6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 573R6.

Technischer Support