Klauke 16538 Ringöse Querschnitt (maximal) = 16 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm nicht i

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16538

Teilenummer
16538
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 16 mm²
Querschnitt(mm²) 16 Querschnitt (maximal)(mm²) 16 Form des Loches ⌀(mm) 8.4
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 16538 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M8 Modell (Herstellermodell) 16538

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16538 Ringöse Querschnitt (maximal) = 16 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm nicht i, die Teilenummer ist 16538.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16538.

Technischer Support