Klauke 6193 Ringöse Querschnitt (maximal) = 0,40 mm² Form des Loches ⌀ = 3,3 mm Teil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6193

Teilenummer
6193
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,10 - 0,40 mm²
Querschnitt(mm²) 0.1 - 0.4 Querschnitt (maximal)(mm²) 0.40 Form des Loches ⌀(mm) 3.3
Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer 6193
Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.10 Produktart Ringklemme
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M3 Modell (Herstellermodell) 6193

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6193 Ringöse Querschnitt (maximal) = 0,40 mm² Form des Loches ⌀ = 3,3 mm Teil, die Teilenummer ist 6193.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6193.

Technischer Support