Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
47R8
Anschlusswinkel(°) | 90 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt (maximal)(mm²) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Form des Loches ⌀(mm) | 8.5 | Hersteller Teilenummer | 47R8 | Produktart | Crimp Kabelschuh |
Gewindegröße | M8 | Modell (Herstellermodell) | 47R8 | Ausführung (verschied.) | 90 ° |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 90° M8 70 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 47R8 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 47R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47R8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften