Crimp Kabelschuh 180° M5 6 mm² Form des Loches ⌀: 5,3 mm Klauke SR65 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR65

Teilenummer
SR65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 6
Form des Loches ⌀(mm) 5.3 Hersteller Teilenummer SR65 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M5 Modell (Herstellermodell) SR65

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M5 6 mm² Form des Loches ⌀: 5,3 mm Klauke SR65 1 Stück (e) , die Teilenummer ist SR65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR65.

Technischer Support