Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
585R8
Farbe | Metall | Steckverbindermerkmale | 4x Schraube | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Querschnittsbereich | 25 - 35 mm² | Querschnitt (maximal)(mm²) | 35 | Form des Loches ⌀(mm) | 8.5 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 585R8 | Querschnitt(mm²) | 25 |
Produktart | Ringklemme | Hülse separat aufsteckbar | nein | Gewindegröße | M5 |
Modell (Herstellermodell) | 585R8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 585R8 Ringöse 4x Querschnitt (maximal) = 35 mm² Form des Loches ⌀ = 8,5, die Teilenummer ist 585R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 585R8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften