Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR106
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt (maximal)(mm²) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Form des Loches ⌀(mm) | 6.5 | Hersteller Teilenummer | SR106 | Produktart | Crimp Kabelschuh |
Gewindegröße | M6 | Modell (Herstellermodell) | SR106 |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M6 10 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke SR106 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist SR106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften