Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8051
Farbe | Transparent | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 4.8 | Isoliert | Isoliert | Isolierendes Material | PVC |
Hersteller Teilenummer | 8051 | Werkstoff (Details) | PVC | Produktart | Flachstecker |
Größe | 4.8 x 0.8 mm | Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | 8051 |
Ausführung (verschied.) | 4.8 x 0.8 mm | Anzahl der Stifte | 1 | Größe (Tiefe)(mm) | 6.6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Breite des Klauke 8051-Klingenanschlusses: 4,8 mm Steckverbinderdicke: 0., die Teilenummer ist 8051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8051.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften