Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3720
Farbe | Metall | Anschlusswinkel(°) | 90 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 6.3 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 3720 | Werkstoff (Details) | CuZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 0.50 |
Produktart | Schneide | Größe | 6.3 x 0.8 mm | Modell (Herstellermodell) | 3720 |
Ausführung (verschied.) | 6.3 x 0.8 mm | Ausführung | B |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 3720 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 6,3 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 3720.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3720.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften